Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A44A, Détecteur reed, Montage collier, Connecteur DIN

  • Connexion électrique: Connecteur DIN.
  • Application: Relais/API.
  • Tension d'alimentation: 100, 200VAC/24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Modèle