Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Catalogue produits
Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.