Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Catalogue produits
Le CQM est un vérin compact intégrant une colonne et une plaque. La série est disponible dans les alésages 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm et présentent les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La colonne et la plaquette permettent de monter directement la pièce de travail. La série CQM offre une résistance de charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision d'anti-rotation de ±0.2°.