Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Coudé - AS*2*1F

  • Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.