Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Corps en métal, Coudé - AS*2*1-F

  • Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)
  • Orifice: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.