Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleurs de capteur de pression – PSE

Mesurez votre pression à distance

  • Obtenez des informations centralisées – Contôleur multicanal jusqu'à 4 capteurs
  • Profitez des avantages IO–Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour tous vos besoins d'automatisation
  • Surveillez tout type de capteur – Tant qu'il consomme moins de 50 mA et possède une sortie 1–5 VCC.

Et plus encore

  • Pression : jusqu'à 10 MPa
  • Répétabilité :jusqu'à ±0.2 % E.M.
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP ou analogiques (tension/courant)
  • Classe de protection : jusqu'à IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection