Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Compresseur compact − CRP

L'énergie pneumatique là où vous en avez besoin

  • Générer de l'air comprimé ou du vide pour votre application − Fournit de l'air comprimé dans un environnement sans source d'air
  • Améliorer les performances de votre machine − Conception compacte et légère permettant l'installation dans des robots en mouvement
  • Oublier la maintenance au quotidien − Compresseur à piston sans huile
  • L'installer dans des endroits calmes − Jusqu'à 55 dB.

Et plus encore

  • Un seul appareil électrique: compresseur ou pompe à vide
    • Pression d'évacuation maxi.: 0.55 MPa
    • Niveau de vide maxi.: −70 kPa
    • Débit max. 10 L/min (ANR).
  • Solution compacte et légère :
    • 154 mm (L) x 134 mm (H) x 100 mm (P)
    • 3.5 Kg.
  • Contrôleur avec fonctions d'alarme pour vérifier les dysfonctionnements de la machine
  • Utilisable en fonctionnement continu.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection