64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Series JSY3000-L Product Description Features catalogue 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Gain de place, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction du câblage et de la main d'œuvre. Catalogue produit
Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Series JSY3000-P Product Description Features catalogue Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Électrodistributeurs et régulateurs électropneumatique sont regroupés sur le même îlotNombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Stations de régulateur électropneumatique: de 1 à 4 stationsStations d'E/S: 8 stations maxi*Le regroupement des dispositifs permet la gestion centralisé du contôle ainsi que la réduction du câblage électriqueRéduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité. Catalogue produit
Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type Series IZT44/45 Product Description Features catalogue Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type Élimine efficacement l'électricité statique des pièces fortement chargéesModèle AC pulsé, intégration de buses haute densité (6 fois le nombre de buses∗)∗ Comparé au modèle existantPeut être installé dans des espaces restreint (Hauteur 23 mm x Largeur 20 mm)Peut être installé dans les espaces entre les équipementsInstallation, remplacement et maintenance améliorés dans les espaces restreintsUne élimination efficace de l'électricité statique sans alimentation en airÉlimination statique rapide: Temps de décharge réduit de 60% environÉlimination statique dans 2 directions à l'aide de câble à 2 branches2 barres ioniseurs peuvent être raccordées à une seule alimentation haute tensionJusqu'à 4 modules d'alimentation haute tension peuvent être connectés à un contrôleur. (IZT45)Disposition flexible possible avec différentes méthodes de connexion de module (IZT45)Distance d'installation maximale entre la barre et le contrôleur: 15 m. Catalogue produit
Vacuum Gripper System (Foam Type) Series ZGS Product Description Features catalogue Vacuum Gripper System (Foam Type) Convient à la palettisation et dépalettisation du carton ondulé, etc...Intègre toutes les fonctions requise pour l'aspirationGénérateur de vide(Ejecteur, vanne d'alimentation/casse vide, silencieux, pressostat)Peut être utilisé immédiatement en connectant simplement 1 câble électrique et un tuyau d'airPoids: 3.9kg∗ Réduit la charge sur les robotss∗ Pour ZGSNPK-400240BS4-RM1C8Émissions de CO2 (Consommation d'air) (Comparaison SMC)Éjecteur avec un nouveau design227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)Par rapport au ZL6H (Pression d'alimentation : 0,6 MPa). Catalogue produit
Electric Stopper Cylinder Series LEB# Product Description Features catalogue Electric Stopper Cylinder Conçu pour répondre aux besoins des clients de lignes de convoyeurs à moteurs électriqueAvec 2 modèles de contrôle disponible selon l'applicationAvec contrôleur (moteur pas à pas)Sans contrôleur (moteur DC)Interchangeabilité garantie avec les vérins stoppeurs de performance équivalenteRemplacement facile des amortisseurs de chocs simplement en desserrant la vis de maintien. Catalogue produit
ISO Standards (21287) Compact Cylinder Series C55/CD55 Product Description Features catalogue ISO Standards (21287) Compact Cylinder Conforme à ISO (21287)Charge latéral admissible améliorée jusqu'à 1.8 fois [Nouveau]La charge latérale admissible a été améliorée en remplaçant la matière de la bague de guidage. (Pour ø20)Augmentation de la course maxi (jusqu'à 300 mm) [Nouveau]Modèle à tige traversante en standard (C55W), options "Simple specials", et "sur demande" [Nouveau]Modification de la forme de l'embout de tige (-XA□)Vérin résistant à la chaleur (–10°C à 150°C) (-XB6)Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s) (-XB13). Catalogue produit
Vérin compact Series CQ2/CDQ2 Product Description Features catalogue Vérin compact Les diamètres Ø 4, Ø 6 et Ø 10 ont été ajoutés. [Nouveau]Gamme de Ø 4 à Ø 200Vérin peu encombrant conçu avec un profil compactLes petits détecteurs peuvent être montés sur 4 faces. (1 face pour Ø 6 et Ø 10, 2 faces pour Ø 12 à Ø 25)Pas de déport du détecteurPoids : réduit de 5 à 13 % (par rapport à la série CQ2 existante)Fixations équerre compacte et chape d'articulation nouvellement ajoutésLes références avec accessoire d'extrémité de tige et/ou vis de montage sont disponibles. (Il n'est pas nécessaire de commander séparément un accessoire pour le vérin concerné.)Avec détecteur (série CDQ2 : CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2#S, CDBQ2). Catalogue produit
Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie Series JSX/JSX# Product Description Features catalogue Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie La série JSXD à commande asservie (fonction N.O.) a été ajoutée. [Nouveau]Une version à commande directe pour le vide (série JSX□□V) a été ajouté. [Nouveau]Une version à commande directe pour la vapeur (série JSX□□S) a été ajouté. [Nouveau]Une version à commande directe haute pression (série JSX□□H) a été ajouté. [Nouveau]Meilleure résistance aux environnements agressifs grâce à la protection en inox de la bobine【IP67 enclosure/NEMA4X∗】∗ IP65 pour les modèles avec connecteur DINÉconomie d'espaceCompact : Volume de la valve réduit de 25%∗, Léger : Poids réduit de 30%∗∗ Par rapport au modèle existantÉconomie d'énergieForce de la bobine : augmentation de 10 %∗, Consommation d'énergie : 14% de réduction∗∗ Par rapport au modèle existantBobine interchageable et orientable à 360°Meilleure résistance aux agressions dans les environnements extérieurs. Catalogue produit
Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Series LEFSW Product Description Features catalogue Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Un actionneur électrique guidé étanche à la poussière et aux projets d'eau (équivalent IP65).Bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure nouvellement développée.Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.Avec codeur absolu interne sans batterieLe redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible après rétablissement de l'alimentation électrique.Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries).Charge de travail:Max. 65 kg (Taille 40, Plomb B)Course : Max. 1200 mm (taille 40). Catalogue produit
Modèle sans moteur Series LET-X11 Product Description Features catalogue Modèle sans moteur Table grande capacité (série LET-X11) a été ajouté [Nouveau]Votre moteur et votre contrôleur peuvent être utilisés ensembleFabricants de moteurs compatibles: 18 fabricants. Catalogue produit