Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Series LEFSW Product Description Features catalogue Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Un actionneur électrique guidé étanche à la poussière et aux projets d'eau (équivalent IP65).Bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure nouvellement développée.Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.Avec codeur absolu interne sans batterieLe redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible après rétablissement de l'alimentation électrique.Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries).Charge de travail:Max. 65 kg (Taille 40, Plomb B)Course : Max. 1200 mm (taille 40). Catalogue produit
Modèle sans moteur Series LET-X11 Product Description Features catalogue Modèle sans moteur Table grande capacité (série LET-X11) a été ajouté [Nouveau]Votre moteur et votre contrôleur peuvent être utilisés ensembleFabricants de moteurs compatibles: 18 fabricants. Catalogue produit
Régulateur de débit d'air Series IN502-44/45/46 Product Description Features catalogue Régulateur de débit d'air Une plage de débit nominale de 200 à 2 000 l/min a été ajoutée. [Nouveau]Ajustement automatique du débit d'air possibleAir sec, azoteprécision de contrôle : ±5 % E.Mtemps de réponse : 0,5 s ou moinsGain d'espace/Câblage et raccordement pneumatique réduit, installation simplifiéePlusieurs choix de lubrification possibleGraisse faible point de rosée, vaseline blanche et graisse alimentaireCommunication IO-Link. Catalogue produit
Chiller à gaz réfrigérant à faible PRG/Thermo-contrôleur réfrigéré Series HRZF Product Description Features catalogue Chiller à gaz réfrigérant à faible PRG/Thermo-contrôleur réfrigéré Chiller à gaz réfrigérant à faible PRGGWP : 148∗ ∗ Basé sur le 4e rapport du GIEC (IPCC AR4)Réglementation européenne sur les réfrigérants : PRG 150 ou moinsRéglementation américaine sur les réfrigérants : PRG 700 ou moinsRéglementation de la Californie sur les réfrigérants : PRG 750 ou moinsRéfrigérant R454C respectueux de l'environnement (non disponible pour le transport aérien)Une économie d'énergie plus efficace est obtenue grâce à l'utilisation de variateurs DC sur le compresseur et la pompe. Catalogue produit
Limiteur de débit en acier inoxydable (température de fonctionnement maximale : 150 °C) modèle en ligne Series ASG Product Description Features catalogue Limiteur de débit en acier inoxydable (température de fonctionnement maximale : 150 °C) modèle en ligne Amélioration de la résistance à la corrosion et à la chaleur grâce à l'extérieur entièrement en acier inoxydablePossibilité d'utilisation dans des environnements tels que des températures élevées, des projections d'eau et où le cuivre et le zinc ne peuvent pas être utilisésMatériau : Acier inoxydable 316 (Parties métalliques externes)∗, FKM (Joint)∗ L'acier inoxydable 304 est utilisé comme matérière pour les pièces autres que le corps A.Max. température de fonctionnement : 150 °CGraisse NSF H1. Catalogue produit
Vanne de soufflage par impulsions Series AXTS040-X202 Product Description Features catalogue Vanne de soufflage par impulsions Les "pics" de pression répétitifs améliorent l'efficacité du soufflageÉmissions de CO2 (Consommation d'air) : réduction de 50%Gestion de la génération d'impulsions intégrée.Le soufflage par impulsions peut être obtenu par une simple alientation d'air.La construction à pilotage intégré permet un soufflage stable. Catalogue produit
Table linéaire compacte Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Series MXH2 Product Description Features catalogue Table linéaire compacte Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 La taille Ø 25 a été ajoutée. [Nouveau]Même largeur que la taille Ø 20Moment admissible : Max. 1,4 fois supérieure à celle de la taille Ø 20.L'amélioration de la rigidité du guide linéaire réduit le déplacement de la table de 48 %Déplacement dû à une force dans la direction tangage : 48 % de réduction (0.31 mm→0.16 mm)Déplacement dû à une force dans la direction lacet : 63 % de réduction (0.24 mm→0.09 mm)Déplacement dû à une force dans la direction roulis : 90 % de réduction (0.06 mm→0.006 mm)Course max. standard : 150 mm (pour Ø 20, Ø 25)Masse : Réduction de max. 6 % (194 g→182 g)Dimensions de montage et longueur équivalente à la série MXH actuelle. Catalogue produit
Doigt souple Series MH-X7654 Product Description Features catalogue Doigt souple Les doigts en feuille de caoutchouc permettent de saisir des pièces aux formes variables et imprédictiblesLa conception de doigts spécifiques à la forme de la pièce à manipuler n'est pas nécessairePermet de saisir des pièces dans des espaces étroitsL'accessoire de montage du doigt souple doit être produit par le clientMatériau- Silicone (bleu)Ce produit est fabriqué à partir de matériaux conformes FDA(U.S. Food and Drug Administration) ainsi qu'aux normes de la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire- EPDM (noir). Catalogue produit
Vérin compact / Modèle grande puissance Series CQE Product Description Features catalogue Vérin compact / Modèle grande puissance Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standardDimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du pistonContribue à réduire la pression de la ligne d'airPression d'alimentation diminuée de 0,17 MPaLe même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite. Catalogue produit
Contrôleur d'axes électriques en îlot Series JXD1-M Product Description Features catalogue Contrôleur d'axes électriques en îlot Jusqu'à 16 axes peuvent être connectésMax. 8 unités pilotes peuvent être connectéesConception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateurPlage de température de fonctionnement : 0 à 55°CProtocole de communicationCC-LinkEtherNet/IP™Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant. Catalogue produit
[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Series LE2FS_H/LE2Y_H Product Description Features catalogue [Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlotJusqu'à 16 axes peuvent être connectésRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)8,7 kg-CO2e/an (14,1)*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnementCodeur absolu sans batterieRedémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt. Catalogue produit
Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Series ITVX2030-X10 Product Description Features catalogue Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moinsRépétabilité : ±0,5% E.M. ou moinsStabilité de pression : 0,5% E.M. ou moinsPression d'alimentation max. : 5,0 MPaPlage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPaDébit nominal max. : 3000 l/min (ANR)Fluide : Air, N2, O2, ArPièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée. Catalogue produit