Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CM2-Z1

Le polyvalent

  • Adaptez notre CM2 aux exigences de votre application - Large choix de variantes
  • Réduisez la longueur totale du vérin - En utilisant une extrémité de tige femelle et/ou un corps à fond court
  • Améliorez votre liberté de montage - Différentes options de fixation de montage.

Et plus encore

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Double-acting, single rod
  • Rubber cushion or air cushion
  • Auto switch capable.

Configure your product

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Amortissement
Taraudage de tige
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Orifice spécial
En acier inoxydable
Lubrifiant