Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Lorsque les experts de lindustrie automobile travaillent en coordination avec les ingénieurs en recherche et développement de SMC, leader mondial dans les systèmes automatisés, un seul résultat est possible la solution parfaite! Le dernier vérin de bridage avec centrage à commande pneumatique de SMC la série CKQ , offrant un positionnement et un bridage simultanés, est le dernier exemple parfait de cette collaboration.Conçue initialement pour une utilisation dans des applications de transformation de tôle et de soudure, cette gamme de vérins double effet résistants aux éclaboussures est actuellement disponibles avec quatre types de corps et option de blocage. Avec des choix supplémentaires de pilotes en forme arrondie ou en diamant permettant de sadapter à des diamètres de trou compris entre 13mm et 25mm, sa construction unique en acier inox combinée à un revêtement extérieur en nitrure de titane (TiN) garantit une durée de vie maximum et une résistance accrue aux éclaboussures de soudure.Les autres caractéristiques incluent la possibilité de modifier la hauteur de la position de bridage de 2mm maxi par simple retrait des rondelles, faisant de nimporte quel changement de dernière minute un exercice simple. De plus, lentretien a également été facilité grâce à lintégration de quatre capots de nettoyage séparés permettant déliminer facilement les projections de soudure qui pénètrent dans le vérin sans nécessiter de démonter totalement ce dernier.Conçu pour fonctionner à des vitesses de déplacement comprises entre 50 et 300mm/s., à une pression dutilisation maxi de 0,7MPa et dans une plage de température dutilisation entre moins 10º et plus 60ºC, ces vérins de bridage avec centrage sont véritablement la solution idéale.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche