Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin de bridage – CK1-Z1

Bridage flexible

  • Adaptez facilement votre mouvement de bridage – Limiteurs de débits et amortissement pneumatique intégrés
  • Bénéficiez d'une conception flexible – La position de la tige porte-détecteurs et des orifices d'alimentation peut être sélectionnée parmi 3 possibilités
  • Contrôlez vos opérations avec précision – Des détecteurs de fin de courses standards et résistants aux champs magnétiques peuvent être montés.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 40, 50, 63
  • Régleurs de débit intégrés
  • Amorti pneumatique, côté non bridé
  • Trois positions au choix pour le rail de fixation du détecteur et pour l'orifice de raccordement
  • 3 largeurs de chape : 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Largeur d'articulation
Alésage
Taraudage
Course
Raccord d'extrémité
Option
Détecteur
Câble
Nombre
Type de montage du détecteur