Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

CJP2

CJP2
Les constructeurs de machine cherchant à combiner de petits vérins cartouche à double effet pour applications avec fonctions de pousser, bloquer et stopper dans une même machine sont souvent amenés à jongler entre la taille des composants et l'espace disponible. Mais grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en technologie pneumatique, ce défi fait maintenant partie du passé depuis l'introduction de leur nouvelle gamme de vérin de la série CJP2 Maintenant disponible dans quatre options de diamètre, la Série CJP2 inclut un très petit mais puissant modèle de 4mm de diamètre qui en fait le plus petit vérin cartouche à double effet. Avec des tailles de diamètre de 6, 10 et 16 mm complétant la gamme, tous sont dotés de corps en aluminium qui les rend compacts et extrêmement légers.Avec des options de course plus longues jusqu'à 40mm selon la taille de diamètre sélectionnée, la série CJP2 entière est compatible avec nos détecteurs à montage direct SMC D-M9/D-A9 sans fixation supplémentaire.D'autres options de CJP2 incluent des butées d'amortissement pneumatique pour une résistance aux chocs permettant un fonctionnement plus silencieux et des exécutions spéciales incluant des modèles résistant à la chaleur et au froid.Les possibilités de montage incluent des options standards/panneau, bride, équerres, articulation et tourillon et la nouvelle série CJP2 est complètement interchangeable avec la gamme CJP de SMC existante.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche