Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CHN, Vérin hydraulique avec pression nominale 7MPa

  • léger
  • Pression nominale: 7 MPa
  • Alésage (mm): 20,25,32,40
  • Course standard (mm) : 25 à 800
  • 5 types de montage
  • Compatible avec les détecteurs

Configure your product

 
Montage
Alésage
Stroke
  []
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Auto Switch Mounting Bracket