Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

CG1-Z

CG1-Z
La série CG1-Z de vérins pneumatiques à corps cylindrique à profil salle blanche s'améliore. Cette nouvelle série, avec ses alésages de 20 à 100 mm, permet un montage optimisé des détecteurs et intègre un nombre important de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de réduire à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance tout en offrant une flexibilité accrue. Le réglage précis de la position du détecteur s'effectue à présent en desserrant une simple vis et un porte-détecteur transparent optimise la visibilité sur l'état du détecteur. Vous avez le choix entre extrémité de tige filetée ou taraudée ; la seconde option, disponible en standard, offre une longueur réduite de 52 mm par rapport au modèle fileté. Un vaste choix de fixations de montage, une construction simple, ainsi que l'absence d'accumulation de corps étrangers, permise par un montage basique sans taraudage de tourillon, rendent les vérins CG1-Z idéaux pour diverses applications, notamment de bridage, de prise et pose et de positionnement, dans de nombreuses industries.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche