- Accueil
- Produits
- Produits de vide
- Vacuostats
- PSE
- Capteurs de pression – PSE5#
Produits de vide
Capteurs de pression – PSE5#
Mesurez votre pression à distance
- Installez-le là où d'autres ne le peuvent pas – Conception compacte et légère
- Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation
- Choisissez le capteur qui correspond le mieux à vos besoins – Compatible avec l'air et les fluides généraux.
Et plus encore
- Pression : jusqu'à 10 MPa
- Répétabilité :jusqu'à ±0.2 % E.M.
- Sorties : IO-Link, NPN/PNP ou analogiques (tension/courant)
- Classe de protection : jusqu'à IP65.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration