Détecteur
--- Choisir une option ---
Sans détecteur
M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
M9BA--Détecteur statique, étanche, 2 fils, horizontal
M9BW--Détecteur statique, diagnostic, 2 fils, horizontal
M9N--Détecteur statique, applications gén., 3 fils NPN, horizontal
M9NA--Solid State, Water Resist., 3 Wire NPN, Horizontal
M9NW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils NPN, horizontal
M9P--Détecteur statique, applications gén., 3 fils PNP, horizontal
M9PA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils PNP, câble, horizontal
M9PW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils PNP, horizontal
A33--Reed, tension CC >5<24, LED, 2 fils
A34--Reed, tension CC >5<24, tension CA <200, LED, 2 fils
A44--Reed, tension CC >5<24, tension CA <200, LED, 2 fils
A54--Reed, tension CC >5
A59W--Reed, tension CC >5
A64--Reed, tension CC >5
A90--Reed, tension CA, horizontal, 0.5M
A93--Reed, tension CC, tension CA, LED, horizontal, 0.5M
A96--Reed, tension CC, LED, horizontal, 0.5M
F59F--Détecteur statique, diagnostic, 4 fils NPN, fil noyé, en ligne
G39--Détecteur statique, tension CC >5<24, LED, 3 fils NPN
K39--Détecteur statique, tension CC >5<24, LED, 2 fils
P4DW--Détecteur Statique, Double visualisation, résistant aux champs magnétiques intenses, 2 Câble
--- Choisir une option ---
Câble ou connecteur précâblé
--- Choisir une option ---
Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SC (Longueur de câble 0.3m, connecteur à 4 broches M12)
SE (Longueur de câble 0.3 m, connecteur à 4 broches M12)
SAPC (Câble 0.5 m, connecteur à 3 broches-M8)
SBPC (Câble 0.5 m, Connecteur à 4 broches-M8)
SDPC (Câble 0.5 m, connecteur à 4 broches-M12)
MAPC (Longueur de câble 1.0 m, connecteur à 3 broches M8)
MBPC (Câble 1.0 m, Connecteur à 4 broches-M8)
MDPC (Câble 1.0 m, connecteur à 4 broches-M12)
--- Choisir une option ---