Aimant
--- Choisir une option ---
Sans
D (Intégré)
Sans
Montage
--- Choisir une option ---
B (Modèle de base)
F (Bride avant)
L (Equerre)
T (Tourillon central)
--- Choisir une option ---
Matériau du tube
--- Choisir une option ---
ø125-ø160 :Aluminium, ø180-ø300:Acier
F (Tube en acier pour ø125-ø160)
ø125-ø160 :Aluminium, ø180-ø300:Acier
Type
--- Choisir une option ---
Avec lubrif.
N (Non lubrifié)
H (Hydraulique B.P.)
--- Choisir une option ---
Alésage
--- Choisir une option ---
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
250mm
300mm
--- Choisir une option ---
Filetage
--- Choisir une option ---
Rc
TN (NPT)
TF (G)
--- Choisir une option ---
Stroke
Suffixe à Utiliser pour le Vérin
--- Choisir une option ---
Sans soufflet, avec amortissement des deux côtés
H (Sans soufflet avec amortissement côté tête)
HJ (Amortissement arrière, soufflet en nylon d'un côté)
HJJ (Toile en nylon des deux côtés, amortissement arrière)
HK (Amortissement arrière, soufflet résistant à la chaleur d'un côté)
HKK (Amortissement arrière, soufflet résistant à la chaleur des deux côtés)
J (Soufflet en nylon d'un côté, amortissement des deux côtés)
JJ (Toile en nylon des deux côtés, amortissement des deux côtés)
JJN (Toile en nylon des deux côtés, sans amortissement)
JJR (Toile en nylon des deux côtés, amortissement côté tige)
JN (Soufflet en nylon d'un côté, sans amortissement)
JR (Soufflet en nylon d'un côté, amortissement côté tige)
K (Soufflet tissé haute température d'un côté, amortissement des deux côtés)
KK (Soufflet tissé haute température des deux côtés, avec amortissement des deux côtés)
KKN (Soufflet tissé haute température des deux côtés, sans amortissement)
KKR (Soufflet tissé haute température des deux côtés, avec amortissement côté tige)
KN (Soufflet résistant à la chaleur, d'un côté, sans amortissement)
KR (Soufflet résistant à la chaleur d'un côté, amortissement côté tige)
N (Sans soufflet ni amortissement)
R (Sans soufflet avec amortissement côté tige)
Sans soufflet, avec amortissement des deux côtés
Détecteur
--- Choisir une option ---
Sans détecteur
M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
M9BA--Détecteur statique, étanche, 2 fils, horizontal
M9BW--Détecteur statique, diagnostic, 2 fils, horizontal
M9N--Détecteur statique, applications gén., 3 fils NPN, horizontal
M9NA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils NPN, câble, horizontal
M9NW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils NPN, horizontal
M9P--Détecteur statique, applications gén., 3 fils PNP, horizontal
M9PA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils PNP, câble, horizontal
M9PW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils PNP, horizontal
A33--Reed, tension CC >5
A34--Reed, tension CC >5
A44--Reed, tension CC >5
A54--Reed, tension CC >5
A59W--Reed, tension CC >5
A64--Reed, tension CC >5
A90--Reed, tension CC, tension CA, horizontal
A93--Reed, tension CC, tension CA, LED, horizontal
A96--Reed, tension CC, LED, horizontal
F59F--Détecteur statique, diagnostic, 4 fils NPN, 0.5M
K39--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, terminal, sans
G39--Détecteur statique, applications gén., 3 fils, terminal
P3DWA--Solid State, 2-color Indication, Magnetic Field Resist., 2 Wire
Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé
--- Choisir une option ---
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SC (Longueur de câble 0.3m, connecteur à 4 broches M12)
SAPC (Câble 0.5 m, connecteur à 3 broches-M8)
SBPC (Câble 0.5 m, Connecteur à 4 broches-M8)
SDPC (Câble 0.5 m, connecteur à 4 broches-M12)
MAPC (Longueur de câble 1.0 m, connecteur à 3 broches M8)
MBPC (Câble 1.0 m, Connecteur à 4 broches-M8)
MDPC (Câble 1.0 m, connecteur à 4 broches-M12)
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre
--- Choisir une option ---
2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
S (1pc)
2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)