Option
--- Choisir une option ---
Sans soufflet de tige, amortissement : Des deux Côtés
H (Sans soufflet de tête, amortissement : à l'arrière)
HJ (Toile en nylon, amortissement : arrière)
HK (Tissé haute température, amortissement : arrière)
J (Soufflet de tige en nylon, amortissement : Deux côtés)
JN (Toile en nylon, amortissement : sans)
JR (Toile en nylon, amortissement : avant)
K (Tissé haute température et amortissement des deux côtés)
KN (Soufflet de tige tissé haute température, sans amortissement)
KR (Tissé haute température et amortissement avant)
N (Sans soufflet de tige, sans amortissement
R (Sans soufflet de tige, amortissement : Avant)
Sans soufflet de tige, amortissement : Des deux Côtés
Détecteur
--- Choisir une option ---
Sans détecteur
M9B--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, horizontal
M9BA--Détecteur statique, étanche, 2 fils, horizontal
M9BW--Détecteur statique, diagnostic, 2 fils, horizontal
M9N--Détecteur statique, applications gén., 3 fils NPN, horizontal
M9NA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils NPN, câble, horizontal
M9NW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils NPN, horizontal
M9P--Détecteur statique, applications gén., 3 fils PNP, horizontal
M9PA--Détecteur statique, résistant à l'eau, 3 fils PNP, câble, horizontal
M9PW--Détecteur statique, diagnostic, 3 fils PNP, horizontal
A90--Reed, tension CC, tension CA, horizontal
A93--Reed, tension CC, tension CA, LED, horizontal
A96--Reed, tension CC, LED, horizontal
A33--Reed, tension CC >5 <24, LED, terminal, sans
A34--Reed, tension CC >5
G39--Détecteur statique, applications gén., 3 fils, terminal
K39--Détecteur statique, applications gén., 2 fils, terminal
A44--Reed, tension CC >5 <24, tension CA <200, LED, DIN, sans
A54--Reed, tension CC >5<24, tension CA <200, LED
A59W--Reed, tension CC >5
F59F--Détecteur statique, diagnostic, 4 fils NPN
A64--Reed, tension CC >5<200
P3DWA--Détecteur statique, résistance magnétique, 2 fils
Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé
--- Choisir une option ---
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
M (1m)
L (3 m)
Z (Câble 5 m)
SC (Longueur de câble 0.3m, connecteur à 4 broches M12)
SAPC (Câble 0.5 m, connecteur à 3 broches-M8)
SBPC (Câble 0.5 m, Connecteur à 4 broches-M8)
SDPC (Câble 0.5 m, connecteur à 4 broches-M12)
MAPC (Longueur de câble 1.0 m, connecteur à 3 broches M8)
MBPC (Câble 1.0 m, Connecteur à 4 broches-M8)
MDPC (Câble 1.0 m, connecteur à 4 broches-M12)
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)