Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Batteries secondaires - 25A-LEJS

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Taille: 40 et 63 mm
  • Course: 200 à 1500 mm
  • Servomoteur CA, 100/200W
  • Haute précision et haute rigidité avec deux rails de guidage linéaire
  • Sans cuivre ni zinc (sauf certains accessoires)
  • La graisse peut être utilisée jusqu'a un point de rosée de -70ºC.

Configure your product

25A-LEJS-
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Contrôleur
Longueur du câble E/S