Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Avec mini-indicateur, Coudé – AS*2*1FSG-A

L'indicateur compact qui facilite le contrôle de débit

  • Contrôlez le débit même dans des espaces restreints – Indicateur compact intégré avec échelle graduée
  • Facilite l'assemblage et l'entretien – Une grande molette de type "Push-Lock" à 4 repères qui permet le réglage et le verrouillage
  • Conception polyvalente et flexible – Large gamme de produits.

Et plus encore

  • Acier inox 303
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection