Lorsque vous offrez une des meilleures gammes de régulateurs compacts disponibles sur le marché, il n'y a qu'une façon d'aller de l'avant : réduire encore leur taille! Et c'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs en développement de SMC, leader en contrôle d'automatismes : voici le nouveau régulateur modulaire compact de SMC avec une largeur de seulement 14 mm : la série ARM5.Conçue initialement pour répondre aux besoins de l'industrie automobile et électronique, la série ARM5 peut être montée soit directement soit sur rail DIN, et elle bénéficie des mêmes caractéristiques clés que les modèles plus larges de la gamme ARM actuelle, telles que la fonction débit inverse en standard, un modèle à montage individuel et un manomètre intégré en option. Cependant cette nouvelle série extrêmement compacte comprend maintenant les options de réglage de faible pression 0.35 MPa et les raccords instantanés amovibles qui peuvent être changés pour s'adapter à des diamètres de tube de 4, 6 ou 8 mm.Avec des options supplémentaires comprenant des modèles à alimentation centralisée ou individuelle, cette nouvelle série ARM5 compacte offre les mêmes avantages que la gamme ARM actuelle au niveau de la réduction de l'encombrement et de l'entretien.