Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Filtre à charbon actif - AMK-D

Trouvez la bonne filtration

  • Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d'air - Classe de pureté de l'air conforme ISO 8573
  • Facilitez l'entretien - Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil
  • Économisez de l'énergie et réduisez les coûts - Grande capacité de débit et faible perte de charge.

Et plus encore

  • Concentration d'huile en sortie de filtre : Max. 0.003 mg/m³
  • Raccordement : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1
  • Débit maximum jusqu'à 3700 l/min (ANR).