Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

AMC, Epurateur silencieux, millimètres

  • Fluide : air comprimé
  • Surface équivalente mm 2 (Cv):
    Taraudage type 16 (0.88) - 550 (31);
    Taraudage type 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Réduction du bruit : 35 db mini.
  • Epuration des condensats d'huile : 99.9% mini
  • Pression d'alimentation de la cartouche : 0.1 MP maxi.
  • Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C