Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Clapet piloté, modèle compact – AKP

Pour vous permettre de faire des arrêts intermédiaires temporaires

  • Constituer un circuit de sécurité – Avec fonction de purge de la pression résiduelle en option
  • Installez-le n'importe où – Aussi petit que 15,1 mm de haut pour le modèle horizontal et 14,2 mm de large pour le modèle vertical
  • Obtenez polyvalence et flexibilité dans la conception et le montage – Des modèles verticaux ou horizontaux et coudés ou universels peuvent être sélectionnés.

Et plus encore

  • Orifice: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Taille de tubes compatibles: Ø 4 à Ø 8 mm et Ø 5/32" à Ø 5/16"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 0.7 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection