Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table linéaire électrique (230 VAC) - LESYH

Précis. Rapide. Polyvalent. Tout transfert en format mini

  • Transférez de manière optimale, selon les besoins – de manière compacte (LES). Avec une grande rigidité (LESH).Rigidamente, in modo preciso e robusto (LESYH)
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage – Codeur absolu sans batterie. Jusqu'à 800 mm/s de vitesse, 10000 mm/s² d'accélération
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16 et 25
  • Servomoteur AC
  • Course : 50 à 150 mm.

Configure your product

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
I/O Connecteur