Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

56-VQC2000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, ATEX catégorie 3

  • ATEX
  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle à haute pression 1.0 MPa)
  • Facteur Cv : joint métallique 60 ; joint élastique 80
  • Tension nominale : 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W :
    joint métallique 29 maxi. ; joint élastique 34 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C

Configure your product

56-VQC20-5
Configuration
Sealant
Fonction
Commande manuelle