Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

55-C(D)G1W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

  • Modèle : Double effet tige traversante
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Course : 25 mm à 1500 mm
  • Montage : basique, équerre axiale, bride avant, tourillon avant
  • Soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur disponibles
  • Nombreux détecteurs disponibles

Configure your product

55-CG1W-Z
Aimant
Montage
Type
Alésage
Course
 
Taraudage
Exécutions spéciales