Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

55-C(D)G1-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

  • Standard : tige simple à double effet
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Courses de 25 mm à 1500 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tourillon avant/arrière, chape.
  • Disponible avec fixation avant arrière et ou avec fixation de tige.
  • Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Configure your product

55-CG1B-Z
Aimant
Montage
Type
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
 
Extrémité de tige

Options d'embout de tige