Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-VG342, Electrodistributeur 3/2 à clapet

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Léger: 1.1kg.
  • Grande capacité de débit: Racc 1" - 12 860 Nl/ min
  • Faible consommation électrique.
  • Lubrification non requise.
  • Applications du vide et à faible pression possibles.
  • Changement de fonctionnement: N.F., N.O. ou pilote externe.
  • Peut être utilisé en tant que valve de séparation ou sélecteur de circuit (pilote externe).