Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-M(D)B-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Standard : tige simple à double effet
  • Alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 1 mm à 2000 mm selon l'alésage
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tenon/chape arrière, tourillon central
  • Avec ou sans soufflet
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble.

Configure your product

25A-MB-Z
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
 
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre