Alésage
-- Choisissez une option --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Course
-- Choisissez une option --
Standard
Course intermédiaire avec entretoise
Course intermédiaire avec corps spécifique
Course réglable
Précision
-- Choisissez une option --
Moyenne
Précision
Haute précision
Amortissement
-- Choisissez une option --
Amortissement élastique
Amortissement pneumatique
Mécanisme de verrouillage
-- Choisissez une option --
Sans bloqueur
Avec bloqueur
Verrouillage fin de course
Caractéristiques techniques
-- Choisissez une option --
Non nécessaire
Position de raccord symétrique
Avec bride
Montage par le bas
Trou de piétage
Résistance aux charges améliorée
Autres options spéciales
Vérin à longue durée de vie
Environnement spécial
-- Choisissez une option --
Non nécessaire
Résistant aux projections d'eau
Série salle blanche
Avec fonction de lubrification constante
Unité de guidage avec réservoir de lubrifiant
Actionneur résistant à la poussière
Environnement de production des batteries rechargeables