Un cylindre SMC compact pour des machines économes en énergie
La nouvelle série de vérins compacts CQE de SMC permet de faire un pas de plus vers des machines économes en énergie. La série CQE permet de réduire la pression de fonctionnement sans sacrifier les performances. Même à basse pression, ils fournissent une force de sortie élevée. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire la pression d'alimentation sans avoir à augmenter le diamètre du vérin pneumatique, ce qui contribue de manière significative à la réduction des coûts énergétiques.
Les ingénieurs impliqués dans la conception de nouvelles machines trouveront les caractéristiques de conception de la série compacte CQE particulièrement attrayantes. De même, les concepteurs qui travaillent déjà à la réduction de la pression des machines existantes, mais qui sont préoccupés par les réductions de puissance, peuvent bénéficier de cette série.
En outre, la force de sortie élevée des vérins compacts CQE de SMC permet aux ingénieurs de réduire l'encombrement de la machine. Avec une zone de piston polygonale élargie, la série CQE offre jusqu'à 1,5 fois plus de puissance que les cylindres CQ2 existants de même diamètre, même à des pressions de fonctionnement plus faibles.
Les tests effectués par SMC montrent qu'avec un cylindre plus petit d'une taille, les clients conservent la même puissance théorique. De plus, la taille compacte du vérin CQE, lorsqu'il est installé dans un élément mobile, réduit le poids et améliore le temps de cycle.
Le temps du changement
Les dimensions extérieures des vérins CQE sont entièrement compatibles avec celles des modèles CQ2 et CQS existants, ce qui facilite leur remplacement. La vitesse du piston du CQE, de 50 à 500 mm/s, correspond également à celle des vérins CQ2 et CQS.
Les vérins de la série CQE conviennent à un large éventail de tâches, telles que le serrage, le pressage et le positionnement. Pendant le fonctionnement, la tige du piston ne tourne pas dans le piston polygonal, ce qui évite le désalignement des pièces.
Maintien du contrôle
La facilité d'entretien est un autre avantage. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour retirer la bague de butée et remplacer les joints, ce qui permet de gagner du temps.
La nouvelle série de vérins compacts SMC CQE comprend quatre tailles : 20, 25, 32 et 40 mm (chaque nouvelle taille de vérin a une surface de piston équivalente à celle d'un vérin d'une taille supérieure, c'est-à-dire 25, 32, 40 et 50 mm de diamètre, respectivement). Des variantes de longueur de course sont disponibles de 5 à 50 mm, par incréments de 5 mm.
20 nov. 2024