Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Plus d'énergie cinétique avec le nouveau vérin rotatif MSQ de SMC

Plus d'énergie cinétique avec le nouveau vérin rotatif MSQ de SMC

Anvers, 3 août 2023 – SMC attache une grande importance à la conception de ses vérins pneumatiques, avec comme priorités absolues les performances, un design compact et léger, une haute précision et des applications flexibles. Avec cet engagement envers l'amélioration continue, nous avons optimisé davantage notre série de vérins rotatifs MSQ. Les nouveaux modèles sont équipés d'amortisseurs externes en option, leur permettant de fournir une énergie cinétique accrue.

La polyvalente série MSQ de SMC est largement utilisée dans diverses applications nécessitant un mouvement de rotation, telles que l'insertion, la rotation, la manipulation, le serrage ou le transport. Grâce à l'ajout d'amortisseurs externes, la version de la table tournante avec crémaillère et pignon peut déplacer des pièces plus grandes. Cela entraîne une augmentation de la charge due à l'énergie cinétique générée pendant le mouvement.

Auparavant, l'utilisation d'amortisseurs internes était limitée à un maximum de 0,294 J d'énergie cinétique pour la taille 50. Grâce à l'intégration d'amortisseurs externes, la limite de charge pour la pièce est maintenant augmentée d'un facteur de quatre à dix. Les utilisateurs peuvent choisir entre les amortisseurs externes pour une faible énergie (jusqu'à 1,3 J au maximum) et une énergie élevée (jusqu'à 1,8 J au maximum) pour la taille 50, en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette optimisation permet aux utilisateurs de transporter de plus grandes pièces dans un espace d'installation réduit, sans avoir à utiliser un vérin rotatif plus grand. Cela permet de réaliser des économies de poids, d'espace d'installation, d'énergie et de coûts.

Économie d'espace et de poids

Les économies d'espace et de poids de la nouvelle version résultent d'une hauteur réduite de 28% (passant de 54 à 39 mm) par rapport à la précédente version MSQ. De plus, le poids a également diminué de 28% (passant de 940 à 680 grammes) - dans les deux cas pour la taille 20. L'élimination des broches de butée ajustables saillantes et des amortisseurs internes lors du montage dans le sens de la longueur contribue également à ces économies.

Fonctionnement fiable, même à basse vitesse

Pour les angles de rotation disponibles de 90° et 180°, la plage de réglage du temps de rotation a été étendue. La plage est maintenant ouverte de 0,2 à 2,0 s/90° (auparavant jusqu'à 1,0 s/90°), ce qui permet un fonctionnement à des vitesses plus faibles et prend en charge un plus grand nombre d'applications. De plus, les grands roulements à rouleaux garantissent une haute précision et une longue durée de vie du vérin rotatif. Cela se traduit par des économies sur les coûts d'achat, d'entretien et d'arrêt, tout en assurant un fonctionnement durable et respectueux de l'environnement. En option, des capteurs de position compacts de la série D-M9 et D-A9 peuvent être montés pour une précision accrue.

Montage et remplacement flexibles

Le nouveau MSQ offre trois options de montage : deux fois par le haut, via un trou traversant ou via le trou fileté du boîtier, et par le bas via le trou fileté du boîtier. Avec un diamètre élargi de l'axe creux (par exemple, de 9 à 12 mm pour la taille 20), il y a plus d'espace pour faire passer les câbles, ce qui simplifie le montage. De plus, les raccords d'air comprimé, les mécanismes d’ajustement d’angle (du même côté) et les connexions latérales et terminales contribuent également à une installation conviviale. Sur ces dernières connexions, les câbles peuvent être connectés depuis deux directions. En option, des tables et des panneaux avec hauteurs interchangeables sont disponibles. La série MSQ optimisée a les mêmes dimensions d'installation que la série MSQ existante, permettant un remplacement facile.

Plus d’informations: https://www.smc.eu/fr-be/produits/msqb-10-200-table-rotative-cremaillere-et-pignon-modele-de-base~36801~cfg

 

À propos de SMC

SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be

3 août 2023