Les actionneurs électriques sont depuis longtemps des composants familiers dans l'industrie automobile, électronique, semi-conducteurs, agroalimentaire, boissons et emballages. Cependant, lorsqu'il s'agit de déplacer des objets en toute sécurité et avec précision, les actionneurs électriques conventionnels atteignent leurs limites. Pour résoudre ce problème, SMC a développé la série LEKFS. Grâce à une conception intelligente, une précision de positionnement de 0,01 mm est atteinte, ainsi qu'une grande rigidité mécanique. Les actionneurs de la série LEFS peuvent être facilement remplacés par la nouvelle série LEKFS, car les dimensions sont identiques.
Positionnement sûr et précis
Le guidage à billes innovant à quatre rangées (deux de chaque côté) permet un positionnement particulièrement précis et une grande rigidité de l'entraînement électrique. La déformation de la position de la table est 50 % plus faible à une charge de 500 N par rapport à la série LEFS existante, n'étant que de 0,027 mm. La déviation due au jeu entre la table et le guidage est même entièrement éliminée, étant donc de 0 mm (avec un porte-à-faux de 300 mm). La charge maximale est de 37 kg, ce qui est plus de 60 % plus élevé que la série LEFS. Les trous de brochage pour un alignement précis, situés en standard sur le fond du boîtier, renforcent le caractère très efficace de cet actionneur.
Compatibilité étendue et mise en service rapide
Dans le domaine des contrôleurs de moteurs pas à pas, la série JXC de SMC est disponible. Les différentes versions offrent une compatibilité étendue avec tous les protocoles de communication courants, de l'EtherCAT et EtherNet/IP au PROFINET et IO-Link. En option, une fonction STO est disponible. La version avec moteur pas à pas 24V CC est également disponible avec un codeur absolu. Cela augmente non seulement l'efficacité (démarrages rapides après l'arrêt), mais permet également d'économiser de l'énergie. De plus, l'environnement en bénéficie, car ce codeur absolu est conçu sans batterie de secours.
Le LEKFS est équipé en standard de fentes de montage pour les capteurs de position (série D-M9) permettant de détecter les positions intermédiaires et finales si nécessaire. Les capteurs de position sont faciles à monter. De plus, la bande de protection est magnétique pour minimiser l'entrée de poussière, entre autres. Comme de nombreux actionneurs électriques de SMC, le LEKFS est également disponible dans une version sans moteur, ce qui permet de l'équiper avec un moteur au choix de l'utilisateur.
Plus d'informations : https://www.smc.eu/fr-be/produits/haute-rigidite-et-haute-precision-lekfs~168807~cfg
À propos de SMC :
SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
26 sept. 2023