Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Optimisez le débit et minimisez la perte de pression avec la nouvelle vanne à siège incliné de SMC

Optimisez le débit et minimisez la perte de pression avec la nouvelle vanne à siège incliné de SMC

Anvers, le 9 novembre 2023 – La nouvelle série de vannes à siège incliné JSB de SMC offre divers avantages importants tant pour les OEM que pour les utilisateurs finaux. La série JSB combine une longue durée de vie, une faible perte de pression et des dimensions compactes avec un débit élevé. La série JSB est adaptée à une utilisation avec de la vapeur, de l'eau et de l'air comprimé.

Les vannes JSB à siège incliné sont idéales pour une utilisation dans presque toutes les machines de régulation de fluides. Par exemple, la vanne est particulièrement adaptée aux applications de stérilisation dans les machines de remplissage de lait et de boissons, ou dans les chaudières de processus de l'industrie alimentaire. L'équipement de stérilisation dans l'industrie médicale et pharmaceutique peut également en bénéficier.

Longue durée de vie

En plus du débit élevé et des faibles pertes de pression, la série JSB se distingue par sa longue durée de vie : jusqu'à 10 millions de cycles impressionnants avec de l'air ou de l'eau et jusqu'à 3 millions de cycles avec de la vapeur. Ce niveau de durabilité contribue à des machines fiables, réduisant ainsi les pannes et les coûts de réparation.

Les dimensions compactes offrent un avantage supplémentaire important. L'espace au sol est précieux dans l'industrie de la production et des procédés. C'est pourquoi le choix de composants plus petits, sans compromettre les performances, est une ambition importante des concepteurs pour obtenir des avantages concurrentiels. La hauteur de la série JSB commence à seulement 121,3 mm, facilitant ainsi l'installation dans des espaces restreints.

Entretien facile

Les zones où la saleté, les déchets ou les produits chimiques pourraient s'accumuler à la surface de la vanne sont minimisées pour réduire le risque de contamination du processus. Les saillies inutiles ou les endroits difficiles d'accès sont évités, facilitant également l'entretien. De plus, chaque composant de la série JSB est remplaçable, ce qui réduit les coûts de réparation.

Les caractéristiques de conception favorables n'affectent évidemment pas les performances. La série JSB est équipée d'une isolation thermique sur l'actionneur pour maintenir la température interne dans la plage souhaitée, garantissant ainsi des performances constantes et précises.

Pour plus d'informations : https://www.smc.eu/fr-be/produits/jsb%7E174342%7Enav

À propos de SMC :

SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be

 

9 nov. 2023