Réactualisation du vérin pneumatique double action CG1-Z1 de SMC : flexible et peu exigeant en entretien
Anvers, le 24 août 2023 – Des serrages aux opérations de prélèvement et de positionnement : les vérins pneumatiques sont utilisés dans l'industrie pour diverses applications. En raison du besoin croissant de flexibilité, d'une maintenance simplifiée et donc d'une plus grande efficacité, les exigences concernant ces composants pneumatiques augmentent constamment. C'est pourquoi SMC a revu ses vérins pneumatiques à double action à tige de piston unique et amortissement. Cela permet un choix libre de montage et réduit les travaux de maintenance en évitant l'accumulation de saleté et de poussière.
Les vérins pneumatiques sont des composants standard indispensables à la fois dans l'automatisation générale et dans des secteurs spécialisés, tels que l'industrie alimentaire par exemple. En même temps, les exigences ne cessent de croître, avec pour objectif d'assurer une fiabilité accrue du processus. Outre le large choix de diamètres pour la tige de piston et une gamme étendue de longueurs de course standard, l'application est principalement influencée par les options de montage et de connexion disponibles.
Liberté de choix pour le montage et la connexion
Lors de la configuration, les utilisateurs peuvent choisir la position de raccordement d'air selon leurs préférences, soit du côté du joint du vérin, soit du côté de la tête du vérin. Il y a quatre positions disponibles par incréments de 90°. Cela offre une flexibilité considérable pour différentes applications et pour la conception globale de la machine.
Cette grande liberté est également offerte par les différentes options d'éléments de montage : allant de la fixation par patte, bride et fourche, jusqu'au palier opposé, à la fixation pivotante, à la fixation de tige et au raccordement double. Les dimensions de montage sont compatibles avec celles de la série CG1-Z précédente, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplacées en toute fluidité par la série CG1-Z1.
Moins d'entretien
La conception améliorée a non seulement abouti à un aspect contemporain et de haute qualité, mais également à des transitions fluides, des surfaces arrondies et des rainures réfléchies, ainsi qu'à des points de connexion et des contours bien pensés. Ces caractéristiques de conception évitent l'accumulation de saleté et de poussière, réduisant ainsi la fréquence de nettoyage et d'entretien de la série CG1-Z1, ce qui se traduit par des économies de temps et de coûts.
SMC propose cette série de vérins pneumatiques à double action dans diverses dimensions. Avec des longueurs de tige de piston de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm, les longueurs de course standard peuvent varier de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 à 300 mm, avec une course maximale de 1 000 mm. Les utilisateurs peuvent choisir entre une version standard avec filetage interne ou externe pour l'extrémité de la tige de piston.
Facile à ajuster
La flexibilité n'est pas seulement présente pendant l'assemblage, mais aussi dans l'utilisation quotidienne. C'est pourquoi la série CG1-Z1 de SMC permet non seulement un réglage précis de la position du capteur en dévissant simplement une vis, mais grâce à l'élément de fixation transparent du capteur, les utilisateurs peuvent également observer son état sans effort.
Pour plus d'informations : https://www.smc.eu/nl-be/products/cg1-z~125187~nav?productId=125189&partNumber=CG1-Z1
À propos de SMC
SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
24 août 2023