Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

SMC présente un contrôleur séparé pour ioniseurs

SMC présente un contrôleur séparé pour ioniseurs

Wommelgem, mars 2021 - La série d’ioniseurs compacts IZT salue l’arrivée d’un contrôleur séparé pour ioniseur de type barre et de type buse.

La série IZT se décline en quatre modèles : 40/41/42/43. Ces derniers empêchent les interférences électrostatiques avec les composants électriques, et rendent ainsi les processus de production plus sûrs. Cela permet de réduire les erreurs de production et les coûts résultant de produits défectueux.

 

Les versions à barre et à buse sont des dispositifs « autonomes » qui peuvent être montés dans de petits espaces. Quatre ioniseurs maximum peuvent être branchés sur un seul contrôleur. Grâce à cela, les ioniseurs sont faciles à contrôler et à régler. En outre, le contrôleur est moins encombrant et le temps d’installation limité.

 

Le fonctionnement de l’ioniseur est contrôlé efficacement par les fonctions de détection et de maintenance et s’affiche à l’écran LED. Cela en augmente l’efficacité, car toute contamination de l’émetteur peut être détectée. Les ions étant éliminés par air comprimé, la distance d’élimination électrostatique augmente. Cela permet d’augmenter à la fois la vitesse de production et le rendement. Les ioniseurs du SMC conviennent à divers secteurs de production, notamment les semiconducteurs, les films haute performance et les masques buccaux.

 

Les différents modèles IZT sont disponibles avec deux types de cartouches d’électrodes à entretien réduit : un modèle à économie d’énergie et un modèle à haute vitesse. Cela offre plus de flexibilité et de choix pour différentes applications. Les deux types sont démontables et remplaçables pour l’entretien. La version à tige offre une utilisation flexible, avec différentes longueurs de tige variables (160 à 2.500 mm) et alimentations en air (de la droite, de la gauche ou des deux côtés). Le choix des supports, tant pour la version à tige que pour la version à buse, souligne encore cette polyvalence.

 

Plus d’informations à propos de la série IZT dans notre catalogue de produits.

 

 

À propos de SMC :

Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.

Plus d'informations : www.smc.be ou  info@smc.be

1 févr. 2021