Communiqué de presse : SMC commercialise un clapet antiretour pneumatique avec détection d’état
Wommelgem, août 2020 - SMC commercialise un clapet antiretour pneumatique avec détection d’état (XT34-303) pour effectuer l’arrêt d’un cylindre en toute sécurité.
Le clapet utilise un chevauchement. Une fois le flux d’air coupé, le clapet effectue un mouvement continu. Le détecteur de proximité dont est équipé le clapet ne donne pas de signal tant que le clapet n’est pas complètement fermé, ce qui élimine les effets de l’hystérésis
Le clapet antiretour permet de créer une fonction de sécurité conformément à la norme ISO 13849-1. Ce composant convient à de nombreuses applications, par exemple pour les arrêts d’urgence des portes de machines de façonnage. La température ambiante et celle des fluides peuvent varier de -5 à 60 °C (pas de gel).
Le XT34-303 est disponible en plusieurs tailles : cinq boîtiers différents et cinq tailles de port : M5, G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2. La plage de pression de travail est de 0,1 à 0,7 MPa.
À propos de SMC
SMC est le spécialiste de l’automatisation industrielle et le principal fournisseur mondial de composants pneumatiques. Avec 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour l’automatisation des processus de production de chaque secteur industriel. Fondée en 1959, SMC Corporation est établie à Tokyo et est cotée à la Bourse de Tokyo. SMC compte 20 000 collaborateurs, ainsi que 550 agences de vente et 36 sites de production dans le monde entier.
Aux Pays-Bas, SMC dispose de succursales à Amsterdam (siège principal) et à Eindhoven (Centre technologique). Fondée en 1981, SMC Nederland compte quatre-vingts collaborateurs, y compris une équipe de 35 Sales Engineers assurant le contact personnel avec les clients. À Eindhoven, SMC assure l’assemblage de solutions spécifiques aux clients, ainsi que l’entretien des SMC Thermo Chillers. SMC Nederland dispose de son propre centre de formation et propose un vaste éventail de formations pour les collaborateurs, clients, distributeurs et enseignants techniques.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
3 août 2020