Communiqué de presse : SMC lance une vanne compacte avec une capacité maximale
Wommelgem, septembre 2020 – La nouvelle gamme d’électrodistributeurs JSY de SMC est jusqu'à 50 % plus légère et compacte que les vannes ISO classiques avec une capacité de débit comparable. Avec une largeur de 6,4 mm, le modèle JSY1000 est la vanne 5/2 la plus mince au monde.
Les vannes JSY légères et compactes sont fixées sur une embase en aluminium ou une embase modulaire en matière synthétique. Elles sont pilotées par un connecteur à plusieurs pôles ou par des systèmes de bus de terrain. Leur faible poids a permis de réduire les moments d'inertie massique. Cela permet de monter les composants pneumatiques, sur les robots, plus loin des axes de rotation ou plus près des pièces mobiles. Ainsi, un îlot de vannes d'un robot ou d'un système d’axes peut être monté plus près des actuateurs tels que des pinces ou des vérins. Cela permet d'économiser du tuyau entre l'îlot de vannes et le consommateur. Dans ce type d'application, le degré de protection élevé des vannes JSY prend toute sa valeur : la version JSY1000 offre une protection IP40, tandis que les versions 3000 et 5000 sont IP67.
Largeur réduite, débit supérieur
Grâce à une nouvelle conception de l’embase, il est possible de brancher sur les modèles JSY des tuyaux plus grands que par le passé. Comme les diamètres plus importants de tuyaux réduisent la perte de pression dans le tuyau avec un débit supérieur, les actuateurs connectés reçoivent plus d'air comprimé. Cela permet par exemple de réduire considérablement les temps de cycle.
Temps de cycle accrus
La combinaison d'un débit élevé, d'un faible poids, de dimensions compactes et d'un temps de commutation bref est surtout intéressante pour les applications très dynamiques, comme l'industrie du conditionnement ou alimentaire. Elle permet d'augmenter les temps de cycle tout en économisant de l'espace d'installation. Grâce au faible poids et au moment d'inertie massique réduit de la JSY, les entraînements ou axes électriques doivent fournir moins d'effort. La consommation électrique est réduite, ce qui en diminue le coût. En outre, les entraînements ou robots avec une capacité de charge plus faible sont moins coûteux à l'achat.
La série JSY comprend actuellement 3 modèles qui sont disponibles avec ou sans plug-in. Les différences avec les vannes ISO sont claires : lors de tests standard, une vanne ISO de norme 15407-1 et une largeur de 18 mm fournissent un débit de 525 Nl/min. Dans les mêmes conditions, une vanne de la série JSY3000 atteint un débit de 567 Nl/min. La vanne ne fait que 10 mm de large, avec un poids considérablement réduit. Une vanne selon ISO15407-1 pèse 180 g, tandis que le poids d'une vanne JSY3000 n'est que de 55 g.
Économies d'énergie
L'efficience énergétique constitue un atout important de la série JSY. Les versions 3000 et 5000 possèdent l'option d'un circuit d'économie d'énergie. Le circuit intégré dans la vanne réduit la puissance de 0,35 W à 0,1 W après 67 ms. Le JSY possède cette option d'origine. Ce modèle abaisse la puissance de 0,5 W à 0,2 W, mais pas seulement pour économiser de l'énergie : cela permet également de réduire la température des machines et appareils.
Légende photo
Les vannes compactes de la série JSY offrent un débit maximal dans un design très compact et léger.

Vanne JSY

Îlot de vannes JSY
À propos de SMC :
SMC est le spécialiste de l’automatisation industrielle et le principal fournisseur mondial de composants pneumatiques. Avec 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour l’automatisation des processus de production de chaque secteur industriel. Fondée en 1959, SMC Corporation est établie à Tokyo et est cotée à la Bourse de Tokyo. SMC compte 20 000 collaborateurs, ainsi que 550 agences de vente et 36 sites de production dans le monde entier.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
3 sept. 2020