Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Les systèmes de bus de terrain avec IO-Link de SMC permettent de réaliser des économies

Les systèmes de bus de terrain avec IO-Link de SMC permettent de réaliser des économies

Wommelgem, janvier 2020 – Les systèmes compacts de bus de terrain de la gamme EX260 de SMC sont désormais également disponibles avec la technologie IO-Link. Cela permet une communication intelligente  et supporte la digitalisation de technologies de machines et systèmes dans les applications industrielles 4.0.

Les modèles légers et rentables peuvent recueillir une série aléatoire de paramètres des vannes connectées  et les envoyer au système de contrôle au niveau supérieur. Cela se rapporte par exemple à l’état de la vanne, aux erreurs signalées ou aux cycles mesurés. Ces informations permettent de prévenir les défaillances et d’anticiper l’entretien ou le remplacement de vannes.

 

IO-Link

IO-Link se joint à SMC pour améliorer la disponibilité des données, le diagnostic de produit, permettre l’utilisation d’un câblage standard et faciliter l’accès à distance aux systèmes. Il en résulte une réduction des coûts, une optimisation des processus et une disponibilité accrue des machines.

Les systèmes de bus de terrain EX260 peuvent gérer 32 vannes monostables et 16 vannes bistables. Grâce à leur largeur d’à peine 28 mm par unité, ils sont capables de créer des îlots de vannes très légers. Pour l’intégration avec les systèmes PLC à un niveau supérieur, le module EX260 de SMC est entièrement déployable pour les protocoles Ethernet de bus de terrain et industriels courants. Il s’agit d’IO-Link ainsi que de PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT® et POWERLINK. Une version avec Modbus, CanOpen ou VARAN est également disponible en option.

 

Installation flexible

Pour la construction d’îlots de vannes, la gamme EX260 offre une flexibilité élevée lors de l’installation sur site. Les vannes peuvent être montées de différentes manières, selon que le raccordement pneumatique est souhaité sur la partie inférieure, supérieure ou latérale. Une combinaison de ces versions est également possible.

La gamme EX260 affiche une classe de protection IP 67, ce qui permet également son application dans des contextes très exigeants. Les systèmes de bus de terrain de la série EX260 sont faciles à raccorder aux vannes des gammes les plus courantes de SMC.

 

À propos de SMC :

Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.

Plus d'informations : www.smc.be ou  info@smc.be

 

2 janv. 2020