Wommelgem, mai 2020 – Le HRR Thermo Chiller pour montage en racks de SMC a été conçu pour les espaces restreints. Ce refroidisseur compact est donc facile à installer.
Le HRR Thermo Chiller peut être monté dans un rack de 19 pouces. Comme plusieurs systèmes peuvent être placés dans un seul rack, ce modèle permet de gagner de la place et de réduire le temps d’installation. Son installation est simple, car un filtre à eau, un ensemble de tuyaux by-pass, une vanne de réglage by-pass et un capteur de débit sont intégrés de série. Un filtre de déminéralisation peut également être ajouté en option.
Entretien facilité
L’entretien a été simplifié, car il est désormais possible d’accéder au HRR Thermo Chiller par l’avant. Le filtre à eau et le filtre de déminéralisation peuvent donc être facilement remplacés ou ajustés sans devoir retirer le Thermo Chiller du rack. La fonction d’autodiagnostic est également disponible grâce aux 23 codes d’alarme et indicateurs de statut.
Grâce à sa thermostabilité de ± 0,1 °C, ce Thermo Chiller est très stable. En outre, le HRR peut générer de la chaleur sans élément électrique chauffant, ce qui garantit une température stable et permet au client de chauffer l’application de manière efficace sur le plan énergétique dès la première utilisation. Le processus est donc plus rapide et plus cohérent et le produit final est de meilleure qualité.
Nombreuses applications
Le HRR est disponible dans un grand nombre de modèles dont la capacité de refroidissement varie entre 1 000 et 2 500 W (50 Hz) et la puissance de chauffage s’étend entre 450 et 550 W (50 Hz). L’appareil convient à différentes applications, notamment les oscillateurs laser, le traitement laser, le marquage laser, les instruments (numériques) à rayons X et les microscopes électroniques.
Pour en savoir plus, SMC Thermo Chiller HRR pour montage sur bâti
À propos de SMC :
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
11 mai 2020