L’éjecteur multi-étage léger et compact de SMC favorise également les économies d’énergie
Wommelgem, avril 2020 – SMC a renouvelé son éjecteur multi-étagé ZL112A en raison de la demande croissante d’éjecteurs plus légers, un modèle de plus en plus utilisé dans les robots. Les éjecteurs offrant une meilleure efficacité énergétique sont également parfaitement adaptés aux applications sous vide présentant des niveaux de fuite élevés.
Le modèle ZL112A de SMC est idéal pour les pièces à surfaces poreuses ou inégales, comme le carton et le bois, des matériaux fréquemment utilisés dans le secteur de l’emballage. Les éjecteurs multi-étagés sont à la fois compacts et légers, mais ont aussi une puissance d’aspiration élevée. Le diffuseur à trois étages a permis d’augmenter le débit d’aspiration de 250 % par rapport au modèle mono-étagé.
Les modèles les plus légers ne pèsent que 180 grammes. Leur légèreté et leur design compact permettent de diminuer fortement la charge pesant sur les parties mobiles des robots industriels. Les composants de l’éjecteur multi-étagé, dont le diffuseur à trois étages, le capteur de pression du vide, les clapets équilibreurs de pression, les volets d’admission d’air, le filtre d’aspiration et le silencieux, peuvent être intégrés dans une seule unité. Grâce au boîtier compact, les machines sont donc plus petites.
Les économies d’énergie ont également été prises en compte lors du renouvellement de l’éjecteur multi-étagé. La consommation d’air comprimé a été réduite de dix pour cent sans avoir la moindre incidence sur la capacité de vide. Le niveau d’énergie a été diminué en réduisant à 0,33 MPa la pression d’alimentation optimale pour la pression de vide maximale. La consommation ne dépasse donc pas 57 Nl/min.
Aucun outil n’est nécessaire pour remplacer le silencieux et le filtre d’aspiration, ce qui permet de procéder plus rapidement à l’entretien et aux inspections. L’installation est aussi simple à réaliser que sur le modèle précédent.
À propos de SMC
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations: www.smc.be ou info@smc.be
1 avr. 2020