Wommelgem, avril 2020 – SMC lance une nouvelle gamme d’ioniseurs (IZT) : une solution compacte munie d’un contrôleur déporté à encombrement réduit. Le nouveau design offre davantage de possibilités de suivi. Les ioniseurs peuvent être facilement paramétrés, même dans les endroits difficiles d’accès.
La gamme IZT est disponible en trois modèles : 40/41/42. Ceux-ci permettent d’éviter les problèmes liés à l’électricité statique. Ils contribuent ainsi à mieux maîtriser les processus de production et à réduire les défauts de fabrication et les coûts supplémentaires qui en découlent. Comme les barres forment une unité distincte, elles peuvent être utilisées dans des espaces confinés. Un seul et même contrôleur peut accueillir quatre ioniseurs, ce qui permet de réduire le temps d’installation.
Les modèles IZT sont équipés de fonctions d’autodiagnostic et d’un écran LED, ce qui permet de contrôler efficacement leur fonctionnement. Toute contamination d’une électrode d’ionisation est rapidement détectée. La gamme IZT convient à diverses applications, telles que la production de semi-conducteurs et de films de haute qualité dans les machines d’emballage, par exemple.
Les modèles IZT sont disponibles avec deux types de cartouches d’électrodes à entretien réduit : celles à économie d’énergie ou celles à haute vitesse. L’entretien est efficace, car les cartouches peuvent être aisément remplacées. La gamme IZT offre une grande flexibilité avec des longueurs de barre variant entre 160 et 2 500 mm, différents supports de montage et une arrivée d’air sur le côté gauche ou droit de la barre.
À propos de SMC
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
1 avr. 2020