Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Utiliser la robotique pour maîtriser la flexibilité de la production

Autrefois réservés aux opérations à volume élevé dans les usines automobiles, nous constatons aujourd’hui que les robots s’infiltrent dans tous les secteurs du monde commercial. Même au-delà des opérations traditionnelles de fabrication, d’inspection et d’emballage, nous voyons des robots accomplir des tâches qui vont de l’exploration minière et spatiale à la chirurgie et à la recherche en laboratoire, en passant par la cueillette de fruits. Avec un répertoire d’applications aussi vaste, les robots d’aujourd’hui ont besoin d’un attribut principal : la flexibilité. Une grande partie de cette flexibilité provient de l’outillage de bout de bras (préhenseur), ce qui signifie qu’il y a de nombreux facteurs à garder à l’esprit lors de la sélection d’un fournisseur de technologie de préhension, notamment l’étendue du portefeuille, les capacités de personnalisation éprouvées et les niveaux élevés de support client.

  Par Marcus Mazetti, Responsable Grands Comptes, SMC Suède

MARS 2022
Nous savons tous que les usines automobiles fonctionnent sur l’automatisation depuis de nombreuses années. Ce secteur reste également un moteur clé des ventes de robotique dans le monde entier. Outre le soudage et la peinture, l’industrie automobile déploie des robots pour des tâches telles que l’assemblage, le rognage, la découpe, le transfert de pièces et l’entretien des machines, pour n’en citer que quelques-uns.

Prenant note des progrès réalisés par les usines automobiles, il y a une sélection croissante d’autres industries, y compris l’alimentation, les boissons, les sciences de la vie et l’agriculture, qui augmentent toutes leur adoption de robots afin d’augmenter la productivité, l’efficacité, la sécurité du personnel, la qualité des produits et les revenus. En bref, l’accent est également mis sur le fait de rendre les lignes de production plus flexibles et mieux en mesure d’atteindre efficacement une production à haut mélange et à faible volume en réponse aux demandes en constante évolution des clients.

Robot dans une application d’emballage avec communication sans fil pour assurer une communication série fiable et une flexibilité lors du changement de l’outil en bout de bras (EOAT)

De nouvelles industries stimulent la demande
Selon un rapport de McKinsey, 88% des entreprises dans le monde prévoient d’introduire l’automatisation robotique dans leur infrastructure.  Avec autant de nouvelles industries qui stimulent les ventes, Mordor Intelligence rapporte que le marché mondial de la robotique pourrait atteindre 74,1 milliards de dollars d’ici 2026 (contre 27,73 milliards en 2020), enregistrant un TCAC de 17,45%. Cependant, alors que l’avenir s’annonce prometteur pour ceux qui travaillent dans le domaine de la robotique, nous savons par expérience qu’il existe certaines conditions préalables qui soulignent le succès dans des secteurs autres que l’automobile.

Alors que les robots dans le domaine de l’automobile à volume élevé effectuent généralement une seule tâche, la flexibilité est le mot clé pour les applications robotiques non automobiles. Ici, les utilisateurs assignent des robots à différentes tâches qui peuvent changer régulièrement. Pour ceux d’entre vous qui pensent que la programmation est un problème dans les environnements de fabrication à haut mélange et à faible volume, détrompez-vous. Les OEM de robots, les spécialistes des cobots (robots collaboratifs) et les éditeurs de logiciels fournissent aujourd’hui des solutions qui garantissent une programmation simple, au point que même les opérateurs ayant peu ou pas d’expérience peuvent générer des trajectoires de mouvement en un rien de temps.

IA and ML
Bien que nous soyons tous conscients que les robots effectuent des tâches répétitives plus efficacement que les humains, il y a une nouvelle tendance ici : avec l’IA (intelligence artificielle) et le ML (machine learning), les robots sont capables de penser, d’apprendre et de tirer des conclusions précises sans l’aide de leurs collègues humains. C’est une perspective passionnante pour l’industrie dans tous les domaines, en particulier si l’on considère que les robots peuvent soutenir le passage à l’industrie 4.0 / numérisation, en grande partie parce qu’ils surpassent les systèmes de mouvement traditionnels dans les tâches complexes.

Par exemple, alors que de nombreuses machines de l’atelier disposent d’une automatisation complète, les tâches de manutention de l’entrepôt à l’assemblage final et à l’emballage ne sont souvent pas automatisées en raison des complexités inhérentes impliquées. Aujourd’hui, cependant, les dernières solutions robotiques favorisent un flux continu dans l’usine, ce qui peut conduire au concept de fabrication « obscure » ou sans lumière, sans ou avec peu de personnes pour contrôler les opérations.

Des solutions sur mesure
Les robots étant appelés à devenir une ressource de base dans de nombreux types d’usines, la flexibilité est primordiale pour toutes les tâches impliquant une manipulation ou un entretien. Dans ce domaine, environ 50 % des applications nécessitent des modifications des doigts et/ou des pinces pour répondre aux exigences des clients.

Pour les utilisateurs de robots et les fabricants, il existe plusieurs objectifs en matière de sélection de produits, notamment le rapport qualité-prix, la flexibilité, la facilité d’adoption et la sécurité. Cependant, la technologie de préhension en bout de bras est un facteur clé pour des tâches telles que la manutention des matériaux, l’emballage, l’entretien des machines, l’assemblage, le contrôle de la qualité et la finition de surface.

Chez SMC, nous proposons une gamme complète de solutions de préhension, y compris pneumatiques, électriques, magnétiques et sous vide, assurant l’adaptabilité à tous les besoins de préhension. Nous pouvons également fournir des unités FRL, des tubes, des vannes et des communications série, en utilisant la technologie filaire sans fil ou traditionnelle, créant ainsi une solution clé en main pour les nouvelles installations de robots ou les projets de modernisation.

Nous aidons les ingénieurs en robotique à puiser dans des « langages » qu’ils ne connaissent probablement pas, tels que la pneumatique, en aidant à traduire ou à interpréter les exigences du contrôle de mouvement à air et les avantages qu’il peut apporter. Notre équipe d’experts peut vous aider à tout expliquer, de la technologie de l’îlot de vanne et de la filtration au débit d’air et à la pression du système. Même si SMC propose une vaste série d’actionneurs électriques, la pneumatique reste notre langage principal, c’est pourquoi un nombre croissant d’OEM de robots et d’usines de fabrication demandent notre aide.

Changements rapides d’outils
Pour offrir de la flexibilité, les robots doivent souvent utiliser plusieurs préhenseurs différents, c’est pourquoi une technologie de changement d’outil rapide et fiable est primordiale. Cependant, de nombreuses solutions sont coûteuses et comportent certains risques en raison de connexions air/signal complexes. Pour cette raison, notre équipe d’ingénieurs de conception chez SMC a développé le MHF2-X7076A, une pince à air modulaire à profil étroit avec fonction de changement de doigt. Ce dispositif de changement d’outil automatique pour robots signifie que les utilisateurs remplacent simplement l’extrémité de la pince (le doigt) sans aucun risque. Le câblage et la tuyauterie sont regroupés dans le corps de la pince à air (côté robot) pour améliorer le contact électrique lors des changements d’outil et réduire les fuites d’air.

Pince à air SMC avec fonction de changeur de doigts – Série MHF2-X7076A

En tant que différenciateur supplémentaire du marché, nous proposons une communication sans fil avec la pince pour éliminer tout risque de perte et d’arrêt des communications. Notre système sans fil EX600-W signifie moins de câbles et de connecteurs, moins d’installation et de maintenance, et moins de bris et de déconnexions pour fournir une communication totalement fiable et résistante au bruit. Les utilisateurs de robots adoptent de plus en plus notre système sans fil EX600-W à réponse rapide pour améliorer leur OEE (efficacité globale de l’équipement), une mesure clé pour toutes les opérations de production ou de processus.

 Unité sans fil SMC – Série EX600-W

À l’avenir, notre équipe de R&D travaille constamment sur la modularité du système, augmentant la vitesse des changements de préhenseur et réduisant le risque d’arrêts. Votre productivité et votre disponibilité sont nos principales priorités. Environ 50% de toutes les pinces robotisées que nous produisons actuellement sont des constructions personnalisées, ce qui souligne notre crédibilité en tant que partenaire technologique compétent et éprouvé.

Découvrez les solutions SMC pour la robotique

Marcus Mazetti | Responsable Grands Comptes, SMC Suède

Avec un bagage de 20 ans d'expérience dans la vente et la gestion de projets mondiaux, Marcus a rejoint la famille SMC Suède en 2015 en tant que directeur régional des ventes. Rapidement, il a déménagé, là où est vraiment son cœur, la gestion de projets globaux pour les industries de la robotique et des batteries secondaires.
Marcus passe son temps libre avec sa famille (femme, 3 enfants et un chat) et ses amis à skier ou sur notre bateau dans l'archipel de Stockholm, à voyager ou simplement à cuisiner un bon repas et à boire un bon vin ou une bonne bière. Il est également entraîneur de l'équipe de football de l'un de ses fils.

Vous souhaitez rester à jour sur SMC, nos produits et nos services ?

Inscrivez-vous pour recevoir nos emails concernant nos dernières nouveautés, nos différents services et autres !

 

Découvrez comment les effecteurs finaux de SMC pour robots collaboratifs vont "donner de la flexibilité à vos manipulations"

 

Suivez-nous

 

Visualisez graphiquement

Documents téléchargeables

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

Le contrôle modulaire des fluides permet de gagner du temps et de réduire les coûts du soudage robotisé
Par Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC République tchèque
Lire l'article 

Robotique sans fil : quand moins est définitivement plus
Par Juanjo Jubete, Spécialiste Produits des unités sans fil, SMC Espagne
Lire l'article 

Comment les outils effecteurs permettent aux Cobots d’atteindre un haut niveau de flexibilité ?
Par Andrea Trifone, chef de projet Cobot, SMC Italie
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens. 
Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.