Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lanseeraa uuden sähköisen toimilaitteen elintarviketeollisuudelle

SMC lanseeraa uuden sähköisen toimilaitteen elintarviketeollisuudelle

Uusi HF2A-LEY on suunniteltu vastaamaan elintarviketeollisuuden vaatimuksia ja se on ihanteellinen koneille, jotka vaativat säännöllistä desinfiointia ja puhdistusta. Sylinterissä on pöly- ja roiskeenkestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili ja vastaava IP69K-luokitus, FDA (U.S. Food and Drug Administration) mukaiset materiaalit ja NSF H1 -elintarvikelaatuiset voiteluaineet. Varustettuna AC-servomoottorilla, sylinteri tarjoaa tarkan asemoinnin sovelluksissa, kuten ruoan leikkaamisessa, pilkkomisessa ja annostelussa.

Korkeapainepesu on välttämätöntä elintarviketeollisuuden hygieniavaatimusten täyttämiseksi. Vastaava IP69K-luokitus tarkoittaa, että sylinteri kestää jopa 8 MPa:n suihkut 75°C:ssa ja SUS304-ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne suojaa korroosiolta usein tapahtuvan huuhtelun aikana. Sileä profiili pyöristetyillä reunoilla estää nesteen kertymisen ja bakteerien kasvun, mikä edistää korkeaa hygieniatasoa. Sylinterin osanumero on laserkaiverrettu, jotta se on luettavissa myös monien korkeapainepesujen jälkeen.

 

FDA1:n mukaiset tiivisteet ja kaapimet yhdistettynä NSH F1 -hyväksyttyyn voiteluaineeseen tekevät sylinteristä sopivan käytettäväksi elintarvikekontaktiprosesseissa. Osien sininen väri tarkoittaa, että ne ovat näkyviä ja mahdolliset jäännökset voidaan havaita, jos ne irtoavat ja päätyvät lopputuotteeseen.

 

 

Sylinterin ja AC-servomoottorin yhdistelmä säästää aikaa suunnittelutyössä ja mitoitus on helppo tehdä SMC:n verkkosivuston kautta. Saatavilla on useita kokoja ja malleja, joissa on jopa 800 mm:n iskunpituus, enimmäisnopeus 1200 mm/s ja kuormituskapasiteetit 18–80 kg vaakasuorassa ja 8–72 kg pystysuorassa.

 

"HF2A-LEY on suunniteltu tarjoamaan korkeaa suorituskykyä vaativassa ympäristössä, jota elintarviketeollisuudessa usein tarvitaan. Suunniteltu teollisuusstandardien mukaisesti ja SMC:n erittäin korkean laadun tunnusmerkkinä, sylinteri vähentää huoltoa ja varmistaa lopputuotteiden laadun koko pitkän käyttöikänsä ajan", sanoo Karl-Erik Larsson, SMC:n tuotepäällikkö.

 

18.2.2025