SMC esittelee kestävän 2-aukkoisen esiohjatun venttiilin
SMC:n uusi JSXD on IP67-luokiteltu, esiohjattu magneettiventtiili päälle/pois-sovelluksiin. Useat valinnaiset tiivistemateriaalit tekevät venttiilistä sopivan monille eri prosessiväliaineille. Venttiili on saatavana 2” liitäntäkokoon asti eri versioina.
JSXD:n kela on ruostumatonta terästä ja mahdollistaa yhdessä IP67-kotelointiluokan kanssa venttiilin pitkän käyttöiän. Samalla tuotantokatkosten riski pienenee myös vaativissa ympäristöolosuhteissa. Kestävä vaihtoehto esimerkiksi ilman, veden tai öljyn päälle/pois-ohjaukseen.
Sähköliitäntä tapahtuu DIN-liittimen (IP65), M12-liittimen, kiinteän kaapelin tai putkiliitännän kautta. Asennuksen ja johdotuksen helpottamiseksi kelaa on myös mahdollista kääntää 360 astetta.
Venttiilin rungon materiaalivaihtoehdot ovat pronssi, messinki, alumiini tai ruostumaton teräs. JSXD tarjoaa seitsemän kokovaihtoehtoa virtaama-alueella 10–2200 litraa/min; liitäntäkoot ovat 1/4–2”. Tiivistemateriaali on NBR, FKM tai EPDM, minkä ansiosta venttiilejä voidaan käyttää lukuisten eri prosessiväliaineiden kanssa.
– JSXD laajentaa kestävien 2-aukkoisten venttiilien valikoimaamme ja tarjoaa pitkän käyttöiän erittäin suurille virtaamille. Tämä tarkoittaa, että kestävimpien prosessiventtiilien valikoimamme laajenee nyt aivan uusiin käyttökohteisiin, kertoo SMC:n tekninen päällikkö Petri Keski-Honkola.
31.1.2022