Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Product catalogue

ZL212, Eyector de vacío multietapa

  • Eyector multietapa con ahorro de energía
  • Diámetro de boquilla: ø1.2mm
  • Caudal máx. de succión: 200l/min (ANR)
  • Consumo de aire: 126l/min (ANR)
  • Especificaciones de escape: silenciador incorporado (estándar), conexión de escape
  • Opciones del indicador del nivel de vacío: vacuostato digital,
    vacuómetro, adaptador de vacío

Configuración de producto

 
Escape
Indicador del nivel de vacío
Características de salida
Cable
Q