Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de vacío para sistema de bus de campo - ZKJ

Control del vacío de forma remota y eficiente

  • Comunicación remota - Controla y supervisa hasta 16 eyectores vía PROFINET o IO-Link
  • Reduce los costes de energía y producción - Función de ahorro energético, conector M12 y fácil mantenimiento del filtro
  • Resistencia asegurada - Grado IP65 para entornos medios
  • Evita la caída repentina de piezas de trabajo - Válvula de alimentación: especificación N.A. Puede mantener el vacío incluso cuando se desconecta eléctricamente (suponiendo que se mantenga la presión de suministro).

Y mucho más

  • Tamaños de boquilla: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Caudal de succión de hasta 74 l/min con una presión de vacío de -89 kPa
  • Función de sellado del escape para la liberación rápida de piezas de trabajo
  • Especificaciones de escape: Conexión de escape, Escape con silenciador de alta reducción de ruido
  • Fácil sustitución del elemento filtrante.


  • La referencia del bloque no se puede pedir por separado. Consulta el catálogo para obtener más detalles. Puedes comunicarte con SMC a través del botón "Pregunta a nuestros expertos" de la derecha.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño nominal de boquilla
Conexión de vacío (V), conexión de alimentación (P)
Escape
Válvula de sellado de escape
Combinación de válvula de alimentación y válvula de soplado
Tensión nominal
LED y supresor de picos de tensión
Presostato
Opción