Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ZB

Las peticiones de una unidad de vacío con una rápida absorción de las piezas de trabajo y un rendimiento mejorado en aplicaciones de manipulación se han visto satisfechas con la comercialización de nuestra nueva y compacta unidad de generación y eyector de vacío, la serie ZB. Inicialmente desarrollada para aplicaciones de traslación de discos y chips, la serie ZB es aproximadamente un 25% más pequeña que nuestras unidades de vacío alternativas y, al mismo tiempo, es considerablemente más ligera, con tan sólo 46 g para la unidad individual sin sensor. Gracias a las reducciones de tamaño y peso, ahora la unidad ZB se puede montar directamente sobre el componente móvil de una máquina y lo más cerca posible de la pieza de trabajo que se necesite trasladar, mejorando drásticamente el rendimiento de absorción de vacío. La serie ZB también se ha diseñado con rutas independientes de vacío y presión, que reducen significativamente la posibilidad de que el polvo recogido por el cartucho filtrante sea descargado a la atmósfera a través de la conexión de escape de la unidad. Otras características y opciones de la serie ZB incluyen una válvula de alimentación de tipo latching, un vacuostato digital con función de copiado que permite ajustar hasta 10 sensores de forma simultánea, reduciendo el tiempo de instalación y los potencialmente engorrosos errores de ajuste y el uso de sencillas conexiones instantáneas para conectar un filtro de succión y un silenciador.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos